Okrugli cilindar EG-4-20-PK-2
15888
GTIN 4052568066703
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
potiskujući - sa jednostrukim dejstvom
Prečnik klipa
4 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
4.9 N
Hod
20 mm
Prigušenje
bez prigušenja