Okrugli cilindar EG-6-10-PK-3

15892

GTIN 4052568009311

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
potiskujući - sa jednostrukim dejstvom
Prečnik klipa
6 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
11.8 N
Hod
10 mm
Prigušenje
jedostrano - nije podesivo