Okrugli cilindar EG-6-20-PK-3

15894

GTIN 4052568066734

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
potiskujući - sa jednostrukim dejstvom
Prečnik klipa
6 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
11.8 N
Hod
20 mm
Prigušenje
jedostrano - nije podesivo