Round cylinder EG-6-25-PK-3
15895
GTIN 4052568066741
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
potiskujući - sa jednostrukim dejstvom
Prečnik klipa
6 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
11.8 N
Hod
25 mm
Prigušenje
jedostrano - nije podesivo