2-struki cilindar DPZ-32-40-P-A
159819
GTIN 4052568127138
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
32 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
966 N
Hod
40 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja