Standardni cilindar CRDNGS-50- -PPV-A

160892

Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
50 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1178 N
Hod
10 mm - 2000 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo