Pljosnat cilindar DZF-18- -A-P-A-S20

161235

Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
18 mm - ekvivalentan prečnik
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
123 N
Hod
1 mm - 200 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane