Pljosnat cilindar DZF-50- -A-P-A

161289

Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
50 mm - ekvivalentan prečnik
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1178 N
Hod
1 mm - 320 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane