Pljosnat cilindar DZF-50-250-A-P-A
161302
GTIN 4052568129064
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
50 mm - ekvivalentan prečnik
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1178 N
Hod
250 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane