Pljosnat cilindar DZF-50-320-A-P-A

161303

GTIN 4052568129071

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
50 mm - ekvivalentan prečnik
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1178 N
Hod
320 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane