Pljosnat cilindar DZF-63- -A-P-A-S2

161305

Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
63 mm - ekvivalentan prečnik
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1682 N
Hod
1 mm - 320 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane