Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Pneumatski pogoni

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Linearni pogon DGPL-63- -PPV-A-KF-B

161796

Učitava se...
Prečnik klipa
63 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1870 N
Hod
10 mm - 3000 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo - Amortizer, čvrsta karakteristična linija
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja