Informacije o životnom ciklusu proizvoda

Planirana je zamena proizvoda.

01/2026 - Proizvod je u fazi postepenog povlačenja iz asortimana. Ne koristiti za nove dizajne. Molimo koristite moderni alternativni proizvod.

06/2027 - Proizvod je ukinut. Rezervni proizvod.

06/2027 - Proizvod je ukinut.

Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Pneumatski pogoni

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Standardni cilindar DNC-50-400-PPV

163393

GTIN 4052568134204

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
50 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1178 N
Hod
400 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo