Standardni cilindar DNC-63-320-PPV-A
163410
GTIN 4052568134310
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
63 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1870 N
Hod
320 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo