Standardni cilindar DSBG-32- -PPSA-N3

1634560

Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
32 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
483 N
Hod
1 mm - 2800 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja