Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Pneumatski pogoni

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Standardni cilindar DNC-100-125-PPV-A

163470

GTIN 4052568134723

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
100 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
4712 N
Hod
125 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo