Standardni cilindar DNC-100- -PPV
163478
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
100 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
4712 N
Hod
3 mm - 2000 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo