Standardni cilindar DSBG-32-320-PPVA-N3

1638852

GTIN 4052568017026

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
32 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
483 N
Hod
320 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo