Pljosnat cilindar DZF-12-50-P-A

164006

GTIN 4052568136239

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
12 mm - ekvivalentan prečnik
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
68 N
Hod
50 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane