Pljosnat cilindar DZF-18-160-P-A
164022
GTIN 4052568136352
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
18 mm - ekvivalentan prečnik
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
153 N
Hod
160 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane