Pljosnat cilindar DZF-25- -P-A

164024

Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
25 mm - ekvivalentan prečnik
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
295 N
Hod
1 mm - 200 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane