Pljosnat cilindar DZF-25-160-P-A

164034

GTIN 4052568136444

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
25 mm - ekvivalentan prečnik
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
295 N
Hod
160 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane