Pljosnat cilindar DZF-32-250-P-A

164048

GTIN 4052568136550

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
32 mm - ekvivalentan prečnik
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
483 N
Hod
250 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane