Pljosnat cilindar DZF-40-125-P-A
164059
GTIN 4052568136635
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
40 mm - ekvivalentan prečnik
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
754 N
Hod
125 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane