Pljosnat cilindar DZF-63-320-P-A

164091

GTIN 4052568136895

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
63 mm - ekvivalentan prečnik
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1870 N
Hod
320 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane