Zakretni pogon DRRD-16-180-FH-Y9A
1644389
GTIN 4052568243340
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Veličina konstrukcije
16
Ugao zakretanja
180 deg
Dozvoljeni maseni moment inercije
0.07 kgm²
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
1.59 Nm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja