Standardni cilindar DSBG-40- -PPVA-N3

1644503

Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
633 N - 754 N
Hod
1 mm - 2800 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo