Standardni cilindar DSBG-40-40-PPVA-N3

1646548

GTIN 4052568243487

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
754 N
Hod
40 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo