Standardni cilindar DSBG-40-50-PPSA-N3

1646561

GTIN 4052568243586

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
754 N
Hod
50 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja