Standardni cilindar DSBG-40-320-PPSA-N3

1646568

GTIN 4052568243654

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
754 N
Hod
320 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja