Standardni cilindar DSBG-63-25-PPVA-N3

1646740

GTIN 4052568243920

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
63 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1870 N
Hod
25 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo