Standardni cilindar DSBG-63-25-PPSA-N3

1646754

GTIN 4052568244040

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
63 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1870 N
Hod
25 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja