Standardni cilindar DSBG-63-50-PPSA-N3

1646756

GTIN 4052568244064

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
63 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1870 N
Hod
50 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja