Standardni cilindar DSBG-80-50-PPVA-N3

1646773

GTIN 4052568244187

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
80 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
3016 N
Hod
50 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo