Standardni cilindar DSBG-80-100-PPVA-N3

1646775

GTIN 4052568244200

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
80 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
3016 N
Hod
100 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo