Standardni cilindar DSBG-100-250-PPVA-N3
1646809
GTIN 4052568244453
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
100 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
4712 N
Hod
250 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo