Pljosnat cilindar EZH-10/40-40-A-B
164990
GTIN 4052568012984
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
potiskujući - sa jednostrukim dejstvom
Prečnik klipa
22 mm - ekvivalentan prečnik
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
205 N
Hod
40 mm
Prigušenje
bez prigušenja