Pljosnat cilindar EZH-2,5/9-10-B

164991

GTIN 4052568073633

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
potiskujući - sa jednostrukim dejstvom
Prečnik klipa
6 mm - ekvivalentan prečnik
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
10 N
Hod
10 mm
Prigušenje
bez prigušenja