Pljosnat cilindar EZH-2,5/9-20-B

164992

GTIN 4052568073640

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
potiskujući - sa jednostrukim dejstvom
Prečnik klipa
6 mm - ekvivalentan prečnik
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
10 N
Hod
20 mm
Prigušenje
bez prigušenja