Pljosnat cilindar EZH-5/20-50-B

164994

GTIN 4052568137397

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
potiskujući - sa jednostrukim dejstvom
Prečnik klipa
12 mm - ekvivalentan prečnik
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
49 N
Hod
50 mm
Prigušenje
bez prigušenja