Pogon sa vođenjem DFM-16-25-P-A-GF
170834
GTIN 4052568139629
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
16 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
121 N
Hod
25 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja