Pogon sa vođenjem DFM-40-80-P-A-GF
170866
GTIN 4052568013271
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
754 N
Hod
80 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/plo či sa obe strane
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja