Pogon sa vođenjem DFM-100-160-P-A-GF
170897
GTIN 4052568139919
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
100 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
4712 N
Hod
160 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja