Pogon sa vođenjem DFM-20-50-P-A-KF
170919
GTIN 4052568140083
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
20 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
188 N
Hod
50 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/plo či sa obe strane
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja