Električni regulator pritiska PREL-186-HP3-A4-A-40CFX-1
1709213
GTIN 4052568264048
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1
Radni pritisak
0 bar - 50 bar
Opseg regulisanja pritiska
0.4 bar - 40 bar
Maks. histereza pritiska
0.806 bar