Pogon sa vođenjem DFM-32-20-P-A-KF
170929
GTIN 4052568013493
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
32 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
482 N
Hod
20 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/plo či sa obe strane
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja