Standardni cilindar DSBF-C-32-40-PPVA-N3-R

1773753

GTIN 4052568246662

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
32 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
483 N
Hod
40 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo