Standardni cilindar DSBF-C-40-320-PPVA-N3-R

1774268

GTIN 4052568246976

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
754 N
Hod
320 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo