Standardni cilindar DSBF-C-50-200-PPVA-N3-R

1775265

GTIN 4052568247072

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
50 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1178 N
Hod
200 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo