Standardni cilindar DSBF-C-50-250-PPVA-N3-R

1775266

GTIN 4052568247089

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
50 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1178 N
Hod
250 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo